製品がカートに追加されました

Photometrics Retiga E7 USB 3.2 Camera 1T-01-RET-E7-M-C

×
商品コード #90-394 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,198,750
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,198,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
1T-01-RET-E7-M-C
メーカー:
Teledyne Photometrics
カメラシリーズ:
Retiga E
補足:
Includes:
USB 3.2 Gen 2 Cables
USB 3.2 Gen 2 Interface Card
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide
スペクトル:
Monochrome

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
86 x 86 x 89
自重 (g):
800
ハウジング:
Full

光学的特性

波長範囲 (nm):
300 - 1100

センサー

センサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
7.00
フレームレート (fps):
51.00
有効画素数 (H x V):
3,200 x 2,200
センサーエリア, H x V (mm):
14.4 x 9.9
撮像素子:
Sony-Based
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12, 16 bit
露光時間:
Up to an hour
ダイナミックレンジ (dB):
83

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB 3.2
パワーサプライ:
GPIO with #90-399
GPIO数:
1 configurable input, 3 configurable outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
BNC

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
(1) ¼–20 thread per side

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 30
保管温度 (°C):
–20 to 60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 長時間露光CMOS (60分以上)
  • 拡張ダイナミックレンジ (EDR) 機能搭載
  • 柔軟性に向けたデュアル・イメージングモード
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ

Teledyne Imaging Photometrics Retiga E USB カメラは、超低暗電流 (<0.001 electrons/pixel/second) で、微弱光や長時間イメージングで1時間以上の露光を可能にします。このカメラは、EDRモードを搭載し、大きなフルウェル容量と低読み出しノイズを組み合わせて、強い信号と弱い信号の両方を同じ画像内で捉えます。Retiga E シリーズは、超高感度や低照度イメージングを可能にする長時間露光モードと、高速撮影を可能にするファストキャプチャモードの2つの撮影モードを搭載します。デュアルモードは、静的と動的の両方の科学アプリケーションに向けて柔軟な性能を提供します。Teledyne Imaging Photometrics Retiga E USB カメラは、細胞コロニー成長、蛍光顕微鏡、および生物発光/化学発光イメージングでのタイムラプスイメージングに理想的です。このカメラは、カメラの性能を最適化し、システム実装を容易にするため、Teledyne社が独自に設計したソフトウェアプラットフォームのBeaconとPVCAMを付属します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう