製品がカートに追加されました

Photometrics Retiga E9 USB 3.2 Camera, 1T-01-RET-E9-M-C

Teledyne Photometrics Retiga E9 USB カメラ

Teledyne Photometrics Retiga E9 USB カメラ

Teledyne Photometrics Retiga E9 USB カメラ Kit included with #90-395 Retiga E9 camera
×
商品コード #90-395 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,925,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,925,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
1T-01-RET-E9-M-C
メーカー:
Teledyne Photometrics
カメラシリーズ:
Retiga E
補足:
Includes:
USB Cables
USB Interface Card
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
86 x 86 x 89
自重 (g):
800
ハウジング:
Full

光学的特性

波長範囲 (nm):
400 - 1000

センサー

センサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
9.00
フレームレート (fps):
25.00
有効画素数 (H x V):
3,000 x 3,000
センサーエリア, H x V (mm):
11.28 x 11.28
撮像素子:
Sony IMX533
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
16 bit
露光時間:
Up to an hour
ダイナミックレンジ (dB):
92

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB 3.2
パワーサプライ:
GPIO with #90-399
GPIO数:
1 configurable input, 3 configurable outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
BNC

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
(1) ¼–20 thread per side

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 30
保管温度 (°C):
–20 to 60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 長時間露光CMOS (60分以上)
  • 拡張ダイナミックレンジ (EDR) 機能搭載
  • 柔軟性に向けたデュアル・イメージングモード
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ

Teledyne Photometrics Retiga E USB カメラは、超低暗電流 (<0.001 electrons/pixel/second) で、微弱光や長時間イメージングで1時間以上の露光を可能にします。このカメラは、EDRモードを搭載し、大きなフルウェル容量と低読み出しノイズを組み合わせて、強い信号と弱い信号の両方を同じ画像内で捉えます。Retiga E シリーズは、超高感度や低照度イメージングを可能にする長時間露光モードと、高速撮影を可能にするファストキャプチャモードの2つの撮影モードを搭載します。デュアルモードは、静的と動的の両方の科学アプリケーションに向けて柔軟な性能を提供します。Teledyne Photometrics Retiga E USB カメラは、細胞コロニー成長、蛍光顕微鏡、および生物発光/化学発光イメージングでのタイムラプスイメージングに理想的です。このカメラは、カメラの性能を最適化し、システム実装を容易にするため、Teledyne社が独自に設計したソフトウェアプラットフォームのBeaconとPVCAMを付属します。

Long Exposure Imaging

Thanks to major breakthroughs in thermal noise control, Retiga E CMOS cameras have an unprecedented ultra-low dark current of <0.001 electrons per pixel per second, allowing for exposure times of over an hour.

Stretching exposure times from seconds to minutes to hours in this manner results in comfortable detection of even the weakest signals, ideal for imaging luminescence.

Extended Dynamic Range

As well as Speed and Long Exposure modes, Retiga E cameras feature Extended Dynamic Range (EDR) mode, which combines a large full well capacity with a low read noise to result in ~2.5x more dynamic range than other modes, easily capturing both intense and weak signals in the same image.

Small Pixel Imaging

The Retiga E20 features our smallest-ever pixel at 2.4 μm, which results in high-resolution imaging at even the lowest magnifications. Combined with a 20-Megapixel array (5472 x 3648) the Retiga E20 can pick out even the smallest details from large samples in a high-throughput manner.

With low noise contribution and a high peak QE, the Retiga E20 will deliver high quality images of your samples even in low-light conditions.

High Speed Mode

As well as the ‘Long Exposure’ mode, Retiga E cameras feature a ‘Fast Capture’ mode that operates at 100 fps for the Retiga E7, across the full 7 megapixel sensor. This flexibility allows the Retiga E7 to capture fast, dynamic signals, or to switch to long exposure in order to service a wide range of imaging applications.

OEM Integration

Interfacing is simple with the Retiga E Family by design. With their compact format and single cable interface, hardware integration is straightforward. The addition of onboard triggering, Windows/Linux support, and our dedicated OEM team make integrating and customising the Retiga E7 or Retiga E20 a painless process.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;