製品がカートに追加されました

1x2 Fiber Coupler, 980nm, 75:25,FC/APC

1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラー

1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラー

×
商品コード #75-499 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,150
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥36,150 単価
数量 5-9 ¥32,550 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

光学パワー (mW):
300 (Max)

概要

ファイバーケーブルタイプ:
Hi1060 fiber, 900μm loose tube

物理的および機械的特性

ファイバー長 (m):
1.00

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
980.00
バンド幅 (nm):
±15
カップリング比:
25% / 75% (Port 1/Port 2 & 3)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/APC
挿入損失 (dB):
6.9 (Port 1 & 2, Max)
2.1 (Port 1 to 3, Max)
損失 (dB):
Max. Excess Loss: 0.4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +70
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 980, 1064, or 1550nm の狭帯域中心波長オプション
  • 50:50, 75:25, 90:10, or 99:1 のカップリング比オプション
  • 実装を容易にするFC/APCコネクター

1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラーは、1つのファイバー入力を2つの出力に分割したり、複数の入力を1つの出力に結合するのを可能にします。この狭帯域カプラーは、980nm、1064nm、あるいは1550nmの中心波長で、50:50、75:25、90:10、99:1のカップリング比を採用します。1x2 シングルモード (SM) ファイバースプリッター/カプラーは、最大300mWまでの光パワーを持つシステムでの使用に適合し、FC/APCコネクタで終端されます。本カプラーは、特定の狭い波長領域とカップリング比で、1つの入力から2つの出力に光を分割する必要があるアプリケーションに最適です。

補足: 波長、カップリング比、およびコネクターオプションの特注は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;