製品がカートに追加されました

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Junction Detector Module, LabM-1-10.6

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Junction Detector Module, LabM-1-10.6

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Junction Detector Module, LabM-1-10.6

×
商品コード #90-458 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥413,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥413,700 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
IR Photovoltaic Detection Module
ソフトウェア:
Software Package, Requires Controller (#90-469)
SmartManager
Python Library
Documentation
モデルナンバー:
LabM-I-10.6
メーカー:
Vigo Photonics

物理的および機械的特性

自重 (g):
310
アクティブエリアのサイズ (mm):
1.00 x 1.00
寸法 (mm):
88.5 x 40.0 x 45.6
アクティブエリア (mm):
1.00 x 1.00

光学的特性

スペクトル感度 (nm):
2000 - 12000
許容角 (°):
36

電気的特性

バンド幅 (MHz):
Up to 120 MHz

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required(#90-469) and Sold Separately

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +30
保管温度 (°C):
-20 to +85

追加情報

付属する構成部品:
(1) SMA-BNC Cable, (1) LEMO-DB9 Cable

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 内蔵プリアンプとTECコントロールオプション
  • 中波 & 長波赤外 (MWIR/LWIR) の波長領域
  • セットアップとデータ取得を簡素化する評価キットとデジタルインターフェース   

Vigo Photonics 赤外線検出モジュールは、高度なIR検出技術に、システム実装を簡素化するエレクトロニクス実装を組み合わせたソリューションを提供します。このコンパクトなモジュールは、非冷却マイクロサイズ設計から、プログラム可能なプリアンプを装備する多段TE冷却ラボシステムまでのオプションを用意します。評価キット、デジタルインターフェース、および内蔵TECコントローラーは、迅速なセットアップと多様な環境における信頼性の高い動作を確実にします。Vigo Photonics 赤外線検出モジュールは、2~12µmまでのスペクトルをカバーし、中波と長波赤外用に最適化された構成でラインナップします。分光、ガス検知、工業モニタリング、および防衛アプリケーションに最適な本モジュールは、フレキシブルですぐに使用できるパッケージで、高い性能があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;