製品がカートに追加されました

2" x 2" White Edge-Lit Backlight

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト

Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト

×
商品コード #73-893 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥85,600
購入数量別価格
数量 1+ ¥85,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BX2-050050WHIIC
LED製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
106.7 L x 106.7 W x 19.1 T
アクティブエリア (インチ):
2 x 2

光学的特性

カラー:
White

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 35

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 比較可能な表面実装型ライトに比べて30%輝度アップ
  • 均一かつ低発熱照明

Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライトは、表面実装型ライトを置き換える高性能オプションです。 Advanced Illumination サイド発光バックライトは、均一で低発熱な照明を用意し、同サイズの表面実装型ライトよりも30%高い輝度が得られます。システムインテグレーションを簡略化するために、固定用ブラケットとM6 ナット用の固定留め板付属です。

補足:駆動の際は、24Vパワーサプライ #89-513 が必要になります。なお本ユニットは調光できません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;