製品がカートに追加されました

200 x 5000mm Sheet of Diffuse Mirror Foil, Low Outgassing Adhesive

Acktar 拡散性ミラーホイル

Acktar 拡散性ミラーホイル

×
商品コード #75-457 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥646,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥646,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
DM-26X500-2
タイプ:
Low Outgassing Adhesive

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
200 x 5000
ホイルの厚さ (μm):
100
接着剤の厚さ (μm):
60

光学的特性

コーティング:
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Stainless Steel
コーティングの厚さ (μm):
<5
波長範囲 (μm):
0.4 - 19

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +150
耐摩耗性:
Moderate

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 高ランバート反射
  • 0.4~17µm間で平均90%の全半球反射率
  • 標準、低アウトガス、および無接着オプションをラインナップ

Acktar 拡散性ミラーホイルは、0.4から17µmまでの波長で90%超の平均全半球反射率があります。このホイルは、20 x 26cm か 20 x 500cm のシートを、標準、低アウトガス、あるいは無接着のいずれかのオプションでラインナップします。柔軟かつ軽量になるように作られたこのホイルは、広範な温度や湿度レベルにわたって一貫した性能を保ちます。Acktar 拡散性ミラーホイルは、ほぼ理想的なランバート拡散反射を広いスペクトル範囲にわたって行い、VIS、NIR、およびIRスペクトルにおいてフラットな感度特性を有します。本ホイルは、100%無機質でPFAS物質を含まないため、実験室、クリーンルーム、真空、および宇宙アプリケーションに最適にします。

補足: ロール、テープ、ダイカットなどのその他の形状についてはお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;