製品がカートに追加されました

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera 200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera - Kit
×
商品コード #73-855 New 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥695,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥695,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
UV

概要

タイプ:
UV Camera
メーカー:
Scintacor

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
27 x 27 x 14.5
自重 (g):
20
ハウジング:
Full

センサー

センサーフォーマット:
1/2.9"
解像度 (メガピクセル):
1.60
フレームレート (fps):
60.00
有効画素数 (H x V):
1,440 x 1,080
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
4.97 x 3.73
撮像素子:
Sony IMX296
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
10 bit
露光時間:
29 µs to 30 sec
ダイナミックレンジ (dB):
66.03

電気的特性

消費電力 (W):
2.2

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.1
コネクター:
USB 3.1
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
7-pin JST

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • さまざまな紫外 (UV) イメージングアプリケーションに最適
  • 200nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属
  • NIR バージョンもラインナップ

CamUV 200nm UV USB 3.1 カメラは、蛍光体ベースのシンチレータを用いてデザインされており、最短200nmの波長での紫外 (UV) での撮像を可能にします。27 x 27 x 14.5mmのこのコンパクトなCSマウントカメラは、1440 x 1080ピクセルの解像度と3.45μmのピクセルサイズで最も微細なアプリケーションでもシャープな高解像イメージングを確実にします。CamUV 200nm UV USB 3.1 カメラは、カメラ、ケーブル、USBドライブのソフトウェア、およびセットアップを容易にするクイックスタートガイドを同梱します。本カメラは、UVレーザーのビームプロファイリング、マシンビジョン、一般的なUV検出、および製品の品質モニタリングをはじめとするさまざまなアプリケーションに理想的なソリューションです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;