製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 ライトパイプ 低NA 20mm

N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッド

N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッド
×
商品コード #84-537 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,950
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥58,950 単価
数量 6-25 ¥47,050 単価
数量 26-49 ¥44,250 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Light Pipe

物理的および機械的特性

全長 (mm):
300.00
平行度 (分):
<5.00
全長公差 (mm):
±0.3
光源側のNA:
Low

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
入出射開口 (mm):
20.0
アパーチャー公差 (mm):
±0.10
画像方向:
Light Homogenization
波長範囲 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 不均一な空間光強度を有する光源を均一化
  • 六角断面形状の入射開口
  • 未コートとVIS-EXT コート付きオプション
  • OEM照明用に最適
  • その他のライトパイプホモジナイザーロッドもラインナップ

TECHSPEC® N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。その六角断面形状は、比較可能な正方形面形状を持つライトパイプよりも光量ロスを35%少なくします。低開口数 (NA) 光源は、光を均質化するために全長の長いパイプが求められるのに対し、全長の短いパイプは高NA光源からの出力を十分に均質化します。TECHSPEC N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッドは、様々な可視光アプリケーションでの使用に向けて精密なN-BK7基板から作られ、未コートかVIS-EXT コート付きオプションをラインナップします。  
ライトパイプホモジナイザーロッドの合成石英製バージョンもラインナップ。N-BK7製や合成石英製のライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特別にデザインされたTECHSPEC® ライトパイプ用マウントは、全面研磨加工されているライトパイプホモジナイザーロッドの取扱いと実装を容易にします。 

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;