製品がカートに追加されました

HDAR コート付き 20mm x 0.5T 400-1100nm

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ

×
商品コード #18-464 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥23,800 単価
数量 11-25 ¥20,600 単価
数量 26-49 ¥20,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
ウインドウのタイプ:
Crystal

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
18.00
直径 (mm):
20.00 ±0.05
全厚 (mm):
0.50 ±0.05
平行度 (分):
≤3.5
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1,900.00

光学的特性

コーティング:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
屈折率 (nd):
1.77
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
アッベ数 (vd):
72.24
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
軸方向:
Random
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
波長範囲 (nm):
400 - 1100
平面度 (P-V):
2λ (typical)
コーティングの耐熱性 (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

材料特性

比重 (g/cm3):
3.97
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8

環境および耐久性的要素

コーティングの耐摩耗性:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
コーティングの密着性:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
コーティングの耐湿性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
コーティングの耐塩水噴霧性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
コーティングの耐塩溶解性:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成
  • 400 - 1100nm もしくは 2000 - 5000nm に向けた低反射コーティング
  • 薄型オプティクスを必要とする過酷な環境に最適
  • 未コートのサファイアウインドウ もラインナップ

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウは、サファイアの頑丈さと、激しい摩耗に耐えるARコーティングを必要とするアプリケーション用にデザインされています。このサファイアウインドウのARコーティングは、-80から+160°Fまでの温度サイクル、24時間連続の塩水噴霧、および24時間の浸漬による塩水溶解に耐えるようにデザインされています。MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成するVIS-NIRおよびMWIRアプリケーション用のコーティングデザインをラインナップし、過酷な環境での使用に最適にします。高耐久 反射防止 (AR) コート付きサファイアウインドウは、航空宇宙、防衛、産業用途、および薄くて耐久性のある保護ウインドウを必要とするあらゆる光学用途に用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;