製品がカートに追加されました

λ/4 球面 アルミコートミラー 20 x 40

×
商品コード #46-238 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-49 ¥7,500 単価
数量 50-99 ¥6,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00 +0.00/-0.30
基板裏面側:
Ground
中心厚 CT (mm):
3.00
中心厚公差 (mm):
±0.30
コバ厚 ET (mm):
3.63
端面:
Ground
曲率半径 R (mm):
80.0

光学的特性

コーティングタイプ:
Metal
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
波長範囲 (nm):
400 - 2000
焦点距離 EFL (mm):
40.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
焦点距離 FL 公差 (%):
±2
基板面精度:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
曲率半径 (mm):
80.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 増反射膜にアルミコートを使用
  • UV, 可視, IRのアプリケーションに最適
  • 複数の直径とFナンバーの組み合わせをラインナップ

λ/4 球面ミラーは、基板裏面側が平面で、表面側にアルミコートを施した球面ミラーです。UV、可視、およびIR波長域でのアプリケーションに最適です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;