製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 20 x 50 VIS 0° INK

×
商品コード #49-945-INK 1 個 在庫有 その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,250
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥17,250 単価
数量 6-25 ¥13,900 単価
数量 26-49 ¥12,950 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
20.00 ±0.025
有効径 CA (mm):
19.00
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
6.80 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
4.80 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
2.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
4.78
面取り:
Protective as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00
焦点距離 FL 公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
46.93
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
36.92
曲率半径 R2 (mm):
-25.65
曲率半径 R3 (mm):
-77.89
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.5
開口数 NA:
0.20
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
425 - 675

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • Ravg <0.4% (@425~675nm; 一面当たり)のARコート採用
  • 0°の入射角でデザイン
  • レンズコバ面を墨塗り加工し、イメージングやフォトニクスシステムでの迷光除去に効果的な INK バージョンもラインナップ
  • MgF2VIS-NIRコーティングの付いたアクロマートもラインナップ

光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、VIS 0°マルチコートが施されています。無限共役比デザイン。

技術情報

コーティング曲線

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;