製品がカートに追加されました

20mm Travel, Low Vacuum (10-3 Torr) Motorized Vertical Translation Stage, Integrated Controller

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #74-705 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥627,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥627,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
No
手動コントロール/ LEDインジケーター:
No
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
モデルナンバー:
X-VSR20A-SV1T9
補足:
Requires Accessory Kit, #75-301, for operation.
モータータイプ:
2-Phase Stepper

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Linear (Z)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ステージサイズ (mm):
73.0 x 91.5
移動量 (mm):
20
精度 (μm):
50
バックラッシュ (μm):
<35
全高 (mm):
75.0
耐荷重 (kg):
10
耐荷重 (N):
100
再現性 (μm):
<1
速度 (mm/s):
0.000058 - 28
推力 (N):
200
自重 (kg):
0.56

光学的特性

分解能 (μm):
0.952

電気的特性

電流 (mA):
950
最大動作電流 (mA):
950

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Lead Screw
パワーサプライ:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301
PC インターフェース:
RS-232, USB

材料特性

真空対応:
Low vacuum (10-3 Torr)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 低真空 (10-3 Torr) と高真空 (10-6 Torr) 対応オプションをラインナップ
  • 360° 回転、リニア、垂直移動、およびゴニオメーターオプション
  • 最小限のケーブル接続で制御

Zaber™ 真空対応電動ステージは、真空システム内への実装用にデザインされており、10-6 Torrの高真空対応ステージか10-3 Torrの低真空対応でラインナップします。ステージ本体の構成部品は、真空チャンバー内のコンタミのアウトガス発生を制限するために特別に作られており、内蔵のステップモーターは高真空環境内で熱管理が行えるようにデザインされているため、本ステージは、最小限のケーブル接続で端末インターフェースに接続することができます。Zaber™ 真空対応電動ステージは、リニア、360° 回転、およびゴニオメーターのステージ構成でラインナップし、真空中で完全な6自由度システムの構築を可能にします。本ステージは、半導体の製造や加工、あるいは光学コーティングプロセスなど、高真空条件下で動作するアプリケーションに最適です。

補足: ご使用の際は、別売りのアクセサリーキット #75-301 が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;