製品がカートに追加されました

20X Objective, CFI Plan Apo Lambda

Nikon の更なる情報へ
20X ニコン CFI プランアポクロマート Lambda 対物レンズ

20X ニコン CFI プランアポクロマート Lambda 対物レンズ

×
商品コード #90-614 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥376,724
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥376,724 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRD00205
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
1.25
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
55.15
最大直径 (mm):
32.5
自重 (g):
181

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.32
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.44
倍率:
20X
開口数 NA:
0.75
作動距離 WD (mm):
1
視野数 (mm):
25
同焦距離 (mm):
60.06
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 自然なコントラストに向けて画像の柔らかさを最適化
  • 色収差補正
  • バイオサイエンス研究に最適

ニコン CFI プランアポクロマート Lambda 対物レンズは、内部反射を制御するように作られており、画像を柔らかくし、階調の滑らかさを向上させ、厳しいマイクロコントラストを低減します。この対物レンズは、UVからNIRまで透過し、鮮明で高コントラストの画像を用意し、とりわけ生体試料に対して光毒性の少ない長波長側の色素を用いたマルチカラー蛍光ライブセルイメージングに適します。先進的なアポクロマートデザインは、業界屈指の色収差補正を提供し、可視スペクトル全体にわたって正確な色再現とシャープな画像を可能にします。ニコン CFI プランアポクロマート Lambda 対物レンズは、生きた細胞や生物の微細な構造や動的プロセスを可視化し、バイオサイエンス研究に最適にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;