製品がカートに追加されました

20X Objective, Nikon CFI S Plan Fluor LWD

Nikon の更なる情報へ
20X ニコン CFI S プランフルオール 長作動対物レンズ

20X ニコン CFI S プランフルオール 長作動対物レンズ

×
商品コード #75-376 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,565,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,565,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRH08250
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
1.25
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
57.49
最大直径 (mm):
38
自重 (g):
280

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0-1.8
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.32
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.44
倍率:
20X
開口数 NA:
0.70
作動距離 WD (mm):
1.3 - 2.3
視野数 (mm):
25
同焦距離 (mm):
60.45
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 長作動距離 (LWD)
  • 蛍光顕微鏡用に最適化
  • 幹細胞や薬剤設計アプリケーションに最適

ニコン CFI S プランフルオール 長作動対物レンズは、長作動距離でデザインされたプラスチック製容器対応の高解像・広視野対物レンズです。この対物レンズは、光学性能を損なうことなく、厚みのあるサンプルや培養容器の安全かつ鮮明な画像を用意します。0.70の開口数をもつ本対物レンズは、蛍光シグナルの正確に可視化に向け、明るく高コントラストな画像を届けます。ニコン CFI S プランフルオール 長作動対物レンズは、蛍光用に最適化され、0~1.8mmのカバーガラス厚を補正する補正環を装備します。この対物レンズは、ライブセルイメージング、幹細胞追跡、高スループット薬物スクリーニング業務に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;