製品がカートに追加されました

20X Oil Immersion Objective, Nikon CFI Super Fluor

Nikon の更なる情報へ
×
商品コード #75-346 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥821,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥821,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRF01401
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.55
全長 (mm):
64.70
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
59.70
最大直径 (mm):
30
自重 (g):
195

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.16mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.22mm
倍率:
40X
開口数 NA:
1.30
作動距離 WD (mm):
0.19
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
60.06
液浸:
Oil

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 優れたUV 透光性
  • 高NA デザイン
  • 低自家蛍光材料を採用

ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、indo-1, fura-2, fluo-3 といった蛍光色素への使用やケージ化化合物の光活性化など、下は340nm までの紫外アプリケーションに優れた透光性を持つようデザインされています。ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、低自家蛍光材料を用いて高い開口数でデザインされており、シャープで明るい蛍光画像を作り出します。この顕微鏡用対物レンズは、短波長側でSN比を改善するよう最適化されています。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード 倍率 同焦距離
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;