製品がカートに追加されました

(2+1)x1 Fiber Pump and PM Combiner

マルチモードポンプ & シグナルコンバイナー

マルチモードポンプ & シグナルコンバイナー

×
商品コード #75-503 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥120,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥120,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ファイバーケーブルタイプ:
Signal Input/Output Fiber: 10/130 PM double cladding fiber
Pump Fiber (1) (2): 105/125 MM fiber

物理的および機械的特性

ファイバー長 (m):
1

光学的特性

消光比:
>25
シグナル波長レンジ (nm):
1450 - 1600
ポンプ波長レンジ (nm):
800 - 1000
Return Loss (dB):
>45

性能

ポンプ透過効率 (%):
>92
ハンドリングパワー (1ポート当たり):
50

ハードウェア & インターフェース接続

挿入損失 (dB):
<0.2 (Typ)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +70
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 2台のレーザー励起光源と信号1系統を1つの出力ファイバー内に結合
  • 波長に影響しないハイパワー伝送効率
  • モーダルコンテンツの保存に

マルチモードポンプ & シグナルコンバイナーは、2台の励起レーザー光源と1系統のシグナルチャンネルを1つの出力ファイバー内に効率よく結合し、産業、医療、および光通信アプリケーションに適したハイパワー励起光源を作り出します。このポンプ & シグナルコンバイナーは、卓越した光学性能を維持しながら最大輝度を維持する、効率的なパワー伝送を確実に行います。マルチモードポンプ & シグナルコンバイナーは、ヒートシンクパッケージを装備し、温度モニター用ポートを内蔵します。このポンプ & シグナルコンバイナーは、順と逆方向の励起アプリケーションや、ファイバーレーザーとレーザーパワーアンプを必要とするアプリケーションに最適です。

補足: 本コンバイナーは、広範なパワーレベル、入力構成、およびファイバータイプをサポートするために、特注対応も可能です。特注の構成オプションは、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;