製品がカートに追加されました

Cマウント ロングパスフィルター 600nm 25mm

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
商品コード #13-032 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥15,300 単価
数量 10-25 ¥13,550 単価
数量 26-49 ¥12,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter
付属するフィルター:

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0/-0.25
有効径 CA (mm):
22.0
基板厚 (mm):
2.50 ±0.2
全長 (mm):
20.3

光学的特性

カットオフポジション λc (nm):
600±6
カットオン波長 (nm):
600.00
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Red
パスバンド限界 λp1 (nm):
620.00
分光透過率 tip (%):
93.00
ストップバンド限界 λs(nm):
558.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長:
VIS
反射係数 Pd:
0.92

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount
枠径 (mm):
30.0
付属するマウント:

材料特性

比重 (g/cm3):
2.69
転移点 (°C):
560.00

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 刻印つきCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学システム内への実装を簡略化
  • SCHOTT または Hoya 製カラーフィルターガラスをラインナップ
  • 鏡筒の付いていないバージョンもラインナップ

Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) は、フィルターをCマウント鏡筒内に事前固定し、光学系内への実装を簡略化します。各鏡筒には、商品コードと SCHOTT または Hoya のフィルターナンバーが刻印されており、識別も容易です。Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) は、紫外、可視、赤外スペクトル用のものをラインナップします。当社標準のロングパスガラスカラーフィルターの一つを用いた鏡筒プリアッセンブリが必要な場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;