製品がカートに追加されました

2/3'', 12mm, f/1.8, C-mount, ViSWIR Broadband

Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズ

Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズ

×
商品コード #74-624 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥656,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥656,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses
モデルナンバー:
M1218-APVSW2
撮像レンズタイプ:
Broadband Fixed Focal Length SWIR Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable Iris
全長 (mm):
52.00
最大直径 (mm):
39.0
外径 (mm):
39.5
自重 (g):
133.0
最大像側繰り出し量 (mm):
5.30
最大全長 (mm):
52.0

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
40.4°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
40.5° (H8.83)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
32.9
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
30.0° (H6.4)
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
15.2° (H3.2)
最大イメージサークル (mm):
11.40
波長範囲 (nm):
400 - 1700
焦点距離 FL (mm):
12.00
作動距離 WD (mm):
100 - ∞
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 40.4°
Vertical: 30.9°
Diagonal: 49.3°
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8
バックフォーカス BFL (mm):
12.5
入射瞳位置 (mm):
22.57
物空間側主平面 (mm):
32.50
像空間側主平面 (mm):
12.00
最大ディストーション (%):
0.00
射出瞳位置 (mm):
-69.693
レンズ波長域:
VIS-SWIR
波長:
VIS, SWIR

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
2/3"
許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M37.5 x 0.5
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • VISとSWIR間の焦点シフトを完全補正
  • 1/2型 or 2/3型, Cマウント
  • 8- 50mmまでの焦点距離範囲
  • 最大5Gまでの耐振動性

Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズは、400nmから1700nmまでの可視とSWIR域にわたり、焦点シフトを完全に補正します。超低分散と低部分分散ガラスを利用することで、広い波長範囲にわたって焦点シフトをわずか数ミクロンに抑えています。照明光源を同期させることで、単一センサーカメラを用いた確実な分光イメージングが実現可能になります。Computar ViSWIR 補正 HYPER-APO レンズは、APOフローティングデザインを採用し、どのような波長や作動距離でも焦点シフトを低減します。このレンズは、ファクトリーオートメーション、UAV、農業、およびリモートセンシングでのアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;