製品がカートに追加されました

ダブテイルレール用ベンチキャリア 63.5mm ミリパターン

2.5" Width, Metric Dovetail Carrier (#11-161)

×
商品コード #11-161 15 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,201
購入数量別価格
数量 1-4 ¥17,201 単価
数量 5+ ¥15,141 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Carrier

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
全長 (インチ):
2.5
全長 (mm):
63.50
構造:
Black Anodized Aluminum

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Manual

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(9) M6 x 1.0 on 25mm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

  • レールの全長とキャリアのホールパターン別に各種ラインナップ
  • 滑らかな動きのロープロファイルデザイン
  • 安定性の向上に1mrad未満の真直度

ダブテイル式オプティカルレールシステムは、様々な光学部品の同一軸上の容易かつ安定した実装と位置取りが行えるようにデザインされています。レール部には ¼-20やM6タイプの標準的なブレッドボードや光学テーブルへの直付け固定を可能にする同キャップスクリュー用のスロット穴を装備します。キャリア部は、全長やホールパターン別に各種ラインナップし、正確な位置決め用に当社のTECHSPEC® ステージ製品を直付けできるオプションを始め、固定に関する様々なニーズに対応します。キャリア部は、クランプねじ先端部がレール部に直接接触するのを防ぎながら、レール部からの容易な脱着を可能にする独自の2ピースデザインを採用します。ダブテイル式オプティカルレールシステムは、どの部品も黒アルマイト仕上げのため、迷光反射やグレアの発生を最小に抑えます。

補足: レールとキャリアは別々に販売されます。

技術情報

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;