Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 24 製品の紹介された製品群ページに移動する

ウインドウ 25 X 63.5 X 1.5T Grade 2

商品コード #32-739 Clearance
×
¥1,050
数量 1-1
¥1,050
数量 2
¥750
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
寸法 (mm):
25.0 x 63.5
厚さ (mm):
1.50
コーティング:
Anti-Reflection Coating

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

ウインドウは、基板の両面を研削・研磨加工した平行平面状のガラスです。2つの異なる環境間に配置する保護用素子として用いられ、可視光透過に対してニュートラルな特性を有します。

実験用グレードの本製品は、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。

補足:実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×