製品がカートに追加されました

ローコストレーザーミラー 1030nm 45° 25.4mm

×
商品コード #11-018 10 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥18,100 単価
数量 11-49 ¥16,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 CA (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
6.35 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
反射率 @ DWL (%):
99
コーティングスペック:
Rabs >99% @ 1030nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (1030nm)
設計波長 DWL (nm):
1030
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

環境および耐久性的要素

耐久性:
MIL-C-675C

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 設計波長で 99%超の反射率
  • λ /10 の平面度
  • 優れたコストパフォーマンス
  • Nd:YAG, Yb:YAG, ダイオードレーザー用にデザイン

ローコストレーザーミラーは、性能に妥協しない費用対効果の高いレーザーミラーを求める光学系に最適です。N-BK7を基板に採用する本ミラーは、20-10 の表面品質とλ/10 の平面度があります。設計波長において99%超の反射率を有する本ミラーは、レーザー光学系内に実装された金属膜コーティングミラーよりも高い反射率や損傷閾値が得られ、理想的な代替品になります。ローコストレーザーミラーは、0°か45°の入射角でデザインされ、Nd:YAG (532nm, 1064nm)、Yb:YAG (515nm, 1030nm)、あるいはダイオード (488nm, 808nm, 850nm, 980nm) レーザー用のコーティングオプションをラインナップします。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;