製品がカートに追加されました

ウェッジ付きウインドウ 30' BaF2 25.4mm x 4T 2-5um AR

ISP Optics の更なる情報へ

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
商品コード #23-719 在庫処分品 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥61,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥61,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
ウインドウのタイプ:
Crystal

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.13
全厚 (mm):
4.00 ±0.13
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
85
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.34
ヤング率 (GPa):
53
ヌープ硬度 (kg/mm2):
82.00
ウェッジ角度 (分):
30±15 arcmin

光学的特性

コーティング:
BBAR (2000-5000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
屈折率 (nd):
1.478 @ 0.5μm
1.451 @ 5μm
1.401 @ 10μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
アッベ数 (vd):
81.78
軸方向:
Random
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
波長範囲 (nm):
2000 - 5000
平面度 (P-V):
2λ @ 633nm

材料特性

比重 (g/cm3):
4.89
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、 エタロン効果を取り除くために30'のウェッジを採用し、検出や分光アプリケーションでの読み取りを改善します。1.48の低屈折率を有する本ウインドウは、反射防止 (AR) コーティングを必要とせずに、200nmから12μmまでに高透過率が得られます。フッ化バリウムウインドウは、乾燥した環境で最大800℃まで使用できますが、湿気に長時間晒されると真空紫外域での透過率が低下することがあります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、赤外分光やサーマルイメージング、及び一般的なUV-IR検出アプリケーションに最適です。フッ化バリウムは、高速シンチレータでもあり、X線、ガンマ線、あるいはその他の高エネルギー粒子の検出に用いることができます。

補足: 本光学ウインドウは、熱衝撃に非常に敏感です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;