製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 レーザーウインドウ 25.4mm x 6.35T 980nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
商品コード #39-705 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,250
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥24,250 単価
数量 6-25 ¥19,350 単価
数量 26-49 ¥18,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Line Window
ウインドウのタイプ:
Glass

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
6.35 ±0.20
有効径 CA (mm):
22.86
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
有効径 CA (%):
90
平行度 (分):
<3
面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
屈折率 (nd):
1.458
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
入射角 (°):
0
コーティング:
Laser V-Coat (980nm)
設計波長 DWL (nm):
980
アッベ数 (vd):
67.8
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 980nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 980nm, 20ns, 20Hz
損傷閾値, パルス:
15 J/cm2 @ 980nm, 20ns, 20Hz

材料特性

合成石英のグレード:
7980 0F

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 10-5の表面品質
  • 設計波長で高損傷閾値
  • 12.7~76.2mm径までをラインナップ
  • 未コート基板もラインナップ

TECHSPEC® λ/10 レーザーコートウインドウは、レーザーアプリケーション内への直接的実装向けにデザインされています。このロバストな製品群は、一般的なインチサイズのものをラインナップし、板厚も複数選べます。反射防止コーティングは、共通するレーザー波長用のものをラインナップし、最善なシステム透過率になるよう表面反射を最小化します。TECHSPEC λ/10 レーザーコートウインドウは、λ/10の平面度、10-5の表面品質を始め、レーザーグレード仕様で提供します。このウインドウは、保護用カバーから様々な環境との分離に至る産業用レーザーアプリケーションに最適です。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;