製品がカートに追加されました

メタル基板ミラー 25.4mm アルミコート

Metal Substrate Mirrors

×
商品コード #47-113 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,050
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥26,050 単価
数量 6-25 ¥23,400 単価
数量 26-49 ¥22,150 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.38
全厚 (mm):
9.50
有効径 CA (%):
90
基板面粗さ (Å):
<175

光学的特性

波長範囲 (μm):
0.4 - 12
コーティングタイプ:
Metal
コーティング:
Protected Aluminum (400-12000nm)
波長範囲 (nm):
400 - 12000
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
平面度 (RMS):
λ/4

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
6-32 TPI Tapped Holes

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • アルミ基板ミラー
  • LWIR レーザーアプリケーションに最適
  • アルミと金のコーティングオプション

アルミ基板をダイヤモンド切削加工したメタルミラーは、保護膜付きのアルミか金コーティング付きでラインナップし、LWIR (2000nm以上の) レーザーアプリケーションに最適です。ダイヤモンド切削加工面による17.5nmの面粗さから、低散乱性を必要とするUVや可視アプリケーションには不向きになる場合があります。ミラーの裏面側は機械加工による平面状で、簡単かつ正確な固定用にタップ穴が3点施されています。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;