製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25.4mm Dia. Precision Broadband Laser Mirror Substrate

レーザーミラー基板

レーザーミラー基板

×
商品コード #75-410 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥14,700 単価
数量 6-25 ¥12,950 単価
数量 26+ ¥11,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror Substrate

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 CA (%):
90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
8.00 ±0.2
端面:
Ground, protective bevel as needed

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
平面度 (P-V):
λ/20
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • λ/10の平面度と10-5の表面品質
  • 高品質合成石英基板
  • 円形と角型形状のインチサイズ
  • ウインドウ基板もラインナップ

TECHSPEC® レーザーミラー基板は、高品質な合成石英から製造され、ハイパワーレーザー光源との使用向けにデザインされています。このミラーは、λ/ 10の平面度や10-5の表面品質を始めとする卓越した光学面スペックを有し、表面欠陥が原因で起こる性能低下の可能性を制限します。このミラーブランクの高度な表面品質は、要求の厳しいキャビティ内レーザーアプリケーションでの使用にも最適になります。TECHSPEC® レーザーミラー基板は、様々なサイズをラインナップし、円形か矩形形状を選択できます。特注サイズのレーザーミラー基板がアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;