製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 フレネルロム波長板 25.4mm VIS 0°

λ/4 フレネルロム波長板

λ/4 フレネルロム波長板

×
商品コード #36-141 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,150
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥50,150 単価
数量 6+ ¥46,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fresnel Retarder

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
18.81 x 18.81
寸法公差 (mm):
±0.10
面取り:
Protective as needed
全幅 (mm):
25.40

光学的特性

コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
リタデーション:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
波長範囲 (nm):
425 - 675
入出射面 (mm):
25.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • <2%の位相差変動で広帯域な性能
  • 12.7mmと25.4mmのサイズオプション
  • λ/4の位相差

TECHSPEC® フレネルロム波長板は、532nm と 1064nm の設計波長のものをラインナップします。フレネルロム波長板は、特定角度を利用することで光の各内部反射で位相差を起こし、最終的に出射する際には所定の位相差を実現します。どのデザインにも、VIS 0°と NIR II コーティングを用意し、広い波長域にわたって高い透過率を実現します。TECHSPEC フレネルロム波長板は、特定波長域に対して2%以下の位相差変動に抑え、ダイオードやファイバーアプリケーションでの使用に最適化しています。

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;