製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製高精度直角プリズム 25mm AL+UV-VIS

合成石英製高精度直角プリズム

合成石英製高精度直角プリズム

×
商品コード #47-805 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥27,750 単価
数量 6-25 ¥22,150 単価
数量 26-49 ¥20,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1
面取り:
Protective as needed
斜面部の全長 (mm):
35.40
直角構成面部の全長 (mm):
25.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±40
コーティング:
UV-VIS & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
画像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Legs: Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm, Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
波長範囲 (nm):
250 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Legs: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns; 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 光路を 90°偏角
  • 直立左右反転像を形成
  • ±40"の角度公差
  • その他の直角プリズムオプションもラインナップ

TECHSPEC® 合成石英製高精度直角プリズムは、他の直角プリズムと同様、画像の光路を曲げたり、光の向きを90°変えたりするのに用いられます。直立左右反転像を形成しますが、プリズムの配置する向きによっては像が倒立もしくは反転します。直角プリズムは、画像/ビーム変位用に対で用いることもできます。TECHSPEC  合成石英製高精度直角プリズムは、秒単位の低い角度公差を特徴とし、UV、可視、およびNIRでのさまざまなアプリケーションに向けて、精密なUVグレード 合成石英から作られます。本プリズムは、5~25mmまでの直角構成面長で提供されます。  

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;