製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25mm Dia., 2.3mm Thick, 1 Side VIS-NIR Sapphire Window

片面ARコート付きサファイアウインドウ

片面ARコート付きサファイアウインドウ

×
商品コード #90-039 New 9 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,350
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-24 ¥18,350 単価
数量 25-50 ¥14,700 単価
数量 51-99 ¥13,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.5
直径 (mm):
25.00 ±0.10
直径公差 (mm):
±0.1
全厚 (mm):
2.30 ±0.1
平行度 (分):
≤3.5
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1,900.00

光学的特性

コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
屈折率 (nd):
1.77
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
アッベ数 (vd):
72.24
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
軸方向:
Random
コーティングスペック:
Ravg ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
波長範囲 (nm):
400 - 1000

材料特性

比重 (g/cm3):
3.97
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • サファイアの堅牢性にARコーティングの高透過率をプラス
  • 高い耐環境性が求められるアプリケーションに最適
  • 集中的な洗浄や磨耗に耐える未コート面

TECHSPEC® 片面ARコート付きサファイアウインドウは、耐久性の高い単結晶サファイア基板の片面側に反射防止コーティングを施し、性能を向上させます。片面のみのコーティングは、サファイアの硬度、強度、および耐薬品性に、より高い透過率のメリットを組み合わせます。このウインドウは、VIS-NIR (400-1000nm) か VIS-EXT (350-700nm) の片面コーティングオプションでラインナップします。TECHSPEC 片面ARコート付きサファイアウインドウは、未コート面を耐摩耗や過酷な薬品性に耐えるために向け、コート付き面を損傷や性能を低下させる条件下に向けないようにして用いることができます。本ウインドウは、集中的な洗浄が必要になる食品やヘルスケアアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;