製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS プレート型B/S 3T NIR 70R/30T 25mm

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
商品コード #48-399 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥23,100 単価
数量 6-25 ¥18,200 単価
数量 26-99 ¥16,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 CA (%):
>85
構造:
Plate
直径 (mm):
25.00
端面:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
平行度 (分):
≤3
全厚 (mm):
3.00 ±0.25

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティングスペック:
Surface 1: 70/30 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 - 1100nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 700 - 1100nm
反射 / 透過比 (R/T比):
70/30
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
1λ per inch
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
700 - 1100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 多くのビーム分岐比でラインナップ
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • 裏面にマルチARコート採用
  • Cマウントハウジングに固定したCマウントバージョンもラインナップ

デュアル倍率イメージングシステムや低出力レーザーのビーム合成に最適なTECHSPEC® VIS & NIR用プレート型ビームスプリッターは、N-BK7ガラスを基板に採用し、研磨加工により板厚を薄くすると共に基板の面精度の高さも両立させています。基板の表面側には所定のR/T分割を実現する誘電体多層膜が施されており、金属膜に比べてエネルギー損失を遥かに少なくすることができます。また同裏面側には不要なゴースト像の発生を抑え、スループットを最大限に改善するマルチARコーティングが施されています。補足: 非偏光の45°入射に対してデザイン。なお矩形サイズのビームスプリッターは、45°の角度で設置した時の正面開口がほぼ正方形になるようにデザインされています。

ビームスプリッターキット

5種類の異なるR/T比 (30R/70T, 40R/60T, 50R/50T, 60R/40T, 70R/30T)のφ25mmビームスプリッターで構成したキット品です。VISタイプとNIRタイプの2種類が選べます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;