製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

精密非球面アクロマティックレンズ 25 x 20 MgF2

×
商品コード #85-301 6 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥186,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥186,500 単価
数量 6-25 ¥168,150 単価
数量 26-49 ¥163,550 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有効径 CA (mm):
22.5
偏芯 (分):
≤3
中心厚 CT (mm):
23.20
中心厚 CT 1 (mm):
15.00
中心厚 CT 2 (mm):
8.2
コバ厚 ET (mm):
11.75

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
20.00
バックフォーカス BFL (mm):
8.56
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
Fナンバー:
0.8
開口数 NA:
0.63
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波長範囲 (nm):
450 - 700
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.8λ

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • オールガラスのカラー補正非球面レンズ
  • イメージングやバイオ技術アプリケーションに最適
  • MgF2 コート付き

オールガラスデザインを採用するTECHSPEC® 精密非球面アクロマティックレンズは、10μm以下の倍率色収差を実現する真にアクロマティック (=多波長)なレンズです。可視スペクトル全域にわたり回折限界性能を有し、高スループットと極小スポットサイズを実現する高NA設計です。TECHSPEC 精密非球面アクロマティックレンズは、蛍光顕微鏡や低S/Nイメージングアプリケーション、また複数のレーザーを用いたバイオテクノロジーアプリケーションに最適です。なお2枚のガラスレンズは、樹脂接合により貼り合わされています。

技術情報

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

コーティング曲線

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;