製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CaF2 非球面レンズ 25 x 50 4000nm DWL

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

×
商品コード #13-467 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥80,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥80,500 単価
数量 6-25 ¥72,100 単価
数量 26-49 ¥64,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
22.50
コバ厚 ET (mm):
4.66
中心厚 CT (mm):
8.50 ±0.10
端面:
Diamond Turned

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00 @ 4000nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
46.26
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
非球面設計波長 (nm):
4000
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
2.00
アッベ数 (vd):
94.99
設計波長 DWL (nm):
4000
波長範囲 (nm):
200 - 7000

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 266nmまたは4μmの設計波長オプション
  • 200nmから7μmまでに高透過率
  • ダイヤモンドターニングによる高い面精度
  • 真空紫外グレードのCaF2基板

TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) 非球面レンズは、紫外 (UV) から赤外 (IR) までに高い透過率があり、200nm~7μmの波長域に対応しています。ダイヤモンドターニング加工されたこの非球面レンズは、フッ化カルシウムの低い屈折率により、反射防止コーティングなしでも最小のフレネル反射ロスで実装することができます。フッ化カルシウムは、他のフッ化物基板に比べて低溶解度・高硬度のため、本非球面レンズは過酷な環境に用いることができます。TECHSPEC フッ化カルシウム (CaF2) 非球面レンズは、2つのデザインをラインナップします。一つは、Nd:YAGやエキシマレーザー、および266nmの設計波長での他のUVアプリケーション用に、他方は、分光用、中長赤外 (MWIR) サーマルイメージング、および 4μm の設計波長での他のIRアプリケーションです。

特注のデザインやコーティングオプションのフッ化カルシウム非球面レンズは、お問い合わせください。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;