製品がカートに追加されました

25mm Diameter High Contrast Mid-Wave Infrared Polarizer

×
商品コード #90-387 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥259,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥259,700 単価
数量 11+ ¥207,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
23.75
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
2.00 ±0.50
構造:
Nanoparticle
有効径 CA (%):
95

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
>10,000:1 (2000-4500nm)
>1,000:1 (1500-5000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>65 (2000nm-4500nm)
>35 (1500-5000nm)
透過波面, P-V:
<3 waves @ 633nm per 1cm
ビーム偏角 (分):
<20
偏光軸マーキング (%):
<0.5 (to indicated edge)
波長範囲 (nm):
1500 - 5000
許容角 (°):
±20

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
Unmounted

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +400

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 1.5 – 5μmの波長域で機能
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン
  • 耐久性の高いソーダ石灰ガラス基板

高い消光と透過率特性を有する中波赤外 (MWIR) 用偏光フィルターは、1.5 – 5μmの波長域で使用するアプリケーション用にデザインされています。過酷な使用環境で使用できるよう、中波赤外 (MWIR) 用偏光フィルターはガラス基板中に所定の偏光特性を実現するための銀のナノ微粒子膜を施して作られます。これにより、UV放射や化学薬品に対して高い耐性があり、120°C or 400°C までの使用温度に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;