製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS シュミット・ペカンプリズム 25mm

TECHSPEC® シュミット・ペカンプリズム

×
商品コード #36-039 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,263
数量 1-5
¥74,263
数量 6+
¥59,431
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Schmidt-Pechan Prism

物理的および機械的特性

全高 (mm):
50.45
全厚 (mm):
32.04
寸法公差 (mm):
±0.1
全幅 (mm):
29.00

光学的特性

コーティング:
VIS 0° & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
像方向:
Right-Handed
コーティングスペック:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Roof: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
偏角 (°):
0
波長範囲 (nm):
400 - 700
Ray Deviation Tolerance (arcmin):
±10
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.00
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 180°回転した像を同軸上に形成
  • OEM実装に向けたコンパクトデザイン
  • 最善の性能を実現するエアースペース構成

TECHSPEC® シュミット・ペカンプリズムは、エドモンド・オプティクスの製造専門性を駆使し、同軸上に倒立像を形成する精密実装用プリズムです。倒立像は、直接的な観察アプリケーションの多くに用いられ、リレーレンズの使用が不要になることから、よりコンパクトな光学系の構築を可能にします。どのプリズムにも反射防止膜と増反射用の金属膜コーティングが施されており、光学系としての鮮明性を確保します。TECHSPEC シュミット・ペカンプリズムは、5秒のダハ面公差によって優れた画像分解能を維持します。

技術情報

#36-039
#36-039
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Ray Path
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう