製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS キューブ型無偏光B/S 30R/70T 430-670nm 25mm

×
商品コード #13-420 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥39,800 単価
数量 6-25 ¥31,800 単価
数量 26-99 ¥29,850 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Non-Polarizing Beamsplitter

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
>90
構造:
Cube
寸法 (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1

光学的特性

ビーム偏角 (分):
≤2
コーティング:
VIS
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
反射 / 透過比 (R/T比):
30/70
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
430 - 670
偏光差 (Ts - Tp):
<6%
絶対透過率 (%):
65 ±10
平均透過率 (%):
65 ±5
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 低偏光依存性: |Ts-Tp|<6%
  • 高精度の直角プリズムを用いて構成
  • 効率を最大化するBBARコート付きの入出射面
  • CマウントバージョンのVIS & NIR用キューブ型ビームスプリッターもラインナップ

TECHSPEC® 広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッターは、高精度に精密加工された2個の直角プリズムにより構成され、一方のプリズムの斜面に金属と誘電体のコーティングを施し、2個のプリズムの斜面同士を接合してキューブ型を構成します。金属と誘電体のハイブリッド膜の低偏光依存性により、s偏光とp偏光各々の透過/反射特性の差を6%以内に抑えます。どのビームスプリッターにも、400-1620nmまでの特定波長域に対して透過効率を最大化する反射防止 (AR) コーティングが入出射面四面に施されています。TECHSPEC 広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッターは、固有の設計波長範囲内で分光的にフラットな特性を有し、入射角度の変化や収束/発散ビームにより引き起こされる影響を低減します。本ビームスプリッターは、干渉計やポラリメーターなど、光の分割を必要とするアプリケーションに最適です。  

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;