製品がカートに追加されました

2.8mW, 635nm, S Gated Cameo Laser

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #72-685 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥14,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作平均寿命 MTTF @ 25° (時間):
≥30,000
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIR

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
14 x 14
自重 (g):
15
ハウジング長 (mm):
24

光学的特性

波長 (nm):
635.00
ビーム径 (mm):
5
ビーム拡がり角 (mrad):
< 0.5
カラー:
Red
ピント調整範囲 (mm):
25mm - ∞

電気的特性

出力 (mW):
2.8
出力安定性 (%):
±1.5

ハードウェア & インターフェース接続

出力タイプ:
Free Space - Fixed Lens Standard Collimating Lens
コネクター:
JST 4 Pin
入力電圧 (V):
4.5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +45
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • 100kHz までのTTL変調
  • M12 x 1のねじ込み式バレルをもつコンパクトな24 x 14 x 14mm ハウジング
  • 635、650 & 670nmの波長オプション

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、一連の産業用アプリケーションに向けて高品質かつ費用対効果の高いOEMソリューションを提供します。ゲート化されたCWレーザー出力を特徴とするこのモジュールは、制御入力を介して最大100kHzまでのスイッチングスピードを達成でき、またシンプルで低速のON/OFFスイッチングを実現するために低電力TTLやマイクロプロセッサーから動作することもできます。電気的に絶縁されたコンパクトな24 x 14 x 14mmのハウジングとM12 x 1のねじ込み式バレルの採用により、良好な熱接触による効率的な冷却が可能になり、既存のOEMレーザーシステム内への容易な実装を可能にします。コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、マシンビジョン、検査、位置取り、およびアライメントをはじめとする広範な産業用OEMアプリケーションに最適です。適切な温度範囲内 (-10~+55℃) で動作させた場合に、本レーザーは波長に依存して30,000~120,000時間以上までの長い動作平均寿命 (MTTF) を達成することができます。

補足: アクセサリー製品のオプティクスは、A シリーズのゲート型Cameo レーザー #72-688 & #72-689 にのみ対応します。C2 シリーズのレーザー #72-684 & #72-686 は2mmの固定サイズ開口を採用し、S シリーズのレーザー #72-685 & #72-687 は5 x 1.5mmのビームサイズを生成する非調節型の標準的コリメートレンズを搭載します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;