製品がカートに追加されました

2m 4-pin M12 Cable

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライト

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライト

×
商品コード #74-248 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥6,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Advanced Illumination

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
4-pin Female M12, Flying Leads
ケーブル長 (m):
2

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 塵埃やデブリから保護するIP67保護等級
  • 高輝度照明分布
  • UV、白、青、緑、赤 および NIRでラインナップ
  • ラインスキャンアプリケーションに最適

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライトは、厳しい環境でのラインスキャンアプリケーションに対して均一な照明分布を提供します。このライトは、塵埃、デブリ、および液体に対するIP67等級に準拠し、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮します。UV、白、青、緑、赤 および NIR波長でラインナップする本製品は、長時間連続運転に向けてパッシブクーリングされます。Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライトは、連続運転用にデザインされたコントローラーを装備し、ライト本体内に内蔵されています。本ライトは、シートロック、製材、およびセラミックの検査、また食品や飲料の洗浄環境をはじめ、厳しい環境でのラインスキャンアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;