製品がカートに追加されました

2mm FL, 532nm, Visible Metalens Plate

×
商品コード #86-930 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,750
購入数量別価格
数量 1+ ¥102,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Black absorptive aperture applied to metasurface

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+/-0.2
全厚 (mm):
0.70 ±0.07
外形寸法 (mm):
20.0 x 20.0
内径 (mm):
4

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
2.00 ±2%
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Eagle XG
開口数 NA:
0.71
コーティング:
Broadband 420-670nm AR Coating, backside Protective Overcoat, frontside
コーティングスペック:
Broadband 420-670nm AR-Coating (Back surface only)
Rabs ≤1% from 420-670nm
Ravg ≤0.4% from 420-670nm
設計波長 DWL (nm):
532
屈折率 (nd):
1.5198 (435.8 nm), 1.5078 (643.8 nm)
透過率 (%):
50

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 従来のレンズに代わるフラットで省スペースのレンズ
  • 光の効率的な操作を可能にするナノ構造設計
  • コンパクトな0.7mm厚でさまざまなアプリケーション内への容易な実装を実現

可視用メタレンズ・プレートは、革新的なナノ構造設計により光を操作・集光し、従来の曲面レンズを置き換えて非常にコンパクトで高い性能を提供します。超薄型のEagle XG基板を採用するこのレンズプレートは、532nmと632nmの設計波長のものを一連の焦点距離でラインナップします。このメタレンズは、一つのメタレンズをプレート中央に配置し、迷光を低減するための吸収性アパーチャーで囲んだ単一レンズ構造か、汎用性に向けて4つの小さなメタレンズを1つずつ単一プレート上に配置したアレイ構造でラインナップします。可視用メタレンズ・プレートは、低SWaP、LIDAR、イメージング、およびビーム整形アプリケーションに最適です。

補足: メタレンズの表面は非常にデリケートで、クリーニングや取り扱いの際には面に触れないようにしてください。  可視用メタレンズ・プレートは、圧縮空気のみを用いて清掃してください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;