Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 12 製品の紹介された製品群ページに移動する

深紫外用バンドパスフィルター 308NM 15.9MM

Deep UV Bandpass Filters

Deep UV Bandpass Filters

商品コード #33-024
¥59,150
数量 1-9
¥59,150
数量 10
¥56,200
数量 10+
見積依頼する
直径 (mm):
15.90 +0.00/-0.13
中心波長 CWL (nm):
308.00
中心波長公差 (nm):
±2.5
半値全幅 FWHM (nm):
20.00
最小透過率 (%):
>15
有効径 CA (mm):
11.43
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティング:
Traditional Coated
メーカー:
EO
平行度 (分):
3.00
基板:
Fused Silica
厚さ (mm):
7.62
厚み公差 (mm):
±0.25
タイプ:
Bandpass Filter

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 中心波長は最短で122nmまで
  • アルミ製リング固定によりシステムインテグレーションが容易
  • 基板にMgF2やUVグレード合成石英を採用

深紫外用バンドパスフィルターは、人気の高いサイズ別に各種用意し、蛍光顕微鏡やラマン顕微鏡、エキシマレーザーやバイオフィルタリングを始めとするアプリケーションに理想的です。最大性能を確実にするため、どのフィルターも出荷前に外観的及び光学的に検査され、またフィルターの性能特性を確認するための透過特性データと共に納入されます。システムインテグレーションを容易にするためにアルミ製リングが付いた深紫外用バンドパスフィルターは、同リングにより製品の損傷や光学面の摩擦も防ぎます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×