製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 広帯域BBARコート付き直角プリズム 30mm NIR II

×
商品コード #26-778 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,969
購入数量別価格
数量 1-5 ¥22,969 単価
数量 6-25 ¥18,334 単価
数量 26-49 ¥17,201 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism
補足:
Coating on Entrance/Exit Faces

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
斜面部の全長 (mm):
42.40
直角構成面部の全長 (mm):
30.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±15
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
画像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
750 - 1550
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

  • 低出力レーザー光源への使用に最適
  • 複数のBBAR (広帯域AR)コーティングオプションを用意
  • 光路を90°偏角

TECHSPEC® 広帯域BBARコート付き直角プリズムは、角度公差をより厳しくして製造し、基板には精密なN-BK7ガラスを使用しています。幅広い低出力レーザーラインアプリケーションへの使用に最適です。BBARコーティングは、入出射面に反射防止コーティングが一切施されていない直角プリズムと比べた場合に、透過効率を改善します。

直角プリズムは、一般的に光路を曲げたり、或いは90°偏角するのに用いられます。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)

特注

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう