製品がカートに追加されました

ステンレス製ブレッドボード U1/4 889 x 1194

TMC の更なる情報へ
×
商品コード #54-257 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥319,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥319,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
50.00
全長 (インチ):
47.0
全幅 (インチ):
35.0
構造:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
コアセルエリア (cm2):
≤3
平面度 (mm):
0.13
自重 (ポンド):
111.0
上面プレート:
430 Series Ferromagnetic Stainless Steel
コア部の密度:
13.3 lb/ft3 (230 kg/m3)
コア部のセルサイズ:
< 0.5 in.2 (3 cm2)
コア部の横弾性係数:
275,000 PSI (19300 kg/cm2)
上面プレート厚さ:
0.075 in. (2 mm)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1485) ¼-20 Tapped on 1" Centerlines, on 1.5" Corners

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • ¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプ
  • 作業面に着磁性ステンレスプレート採用
  • 従来のステンレス製ブレッドボードに比べて軽量 (44kg/m²)

 作業面 (上下二面)に着磁性ステンレスプレートを採用した研究用に最適なブレッドボードです。標準的なアルミ製のものに比べて振動吸収性や剛性が高く、非共鳴のサイドパネルは通常の実験で気になるノイズや振動の発生を抑えます。マウント用のタップ穴は、¼-20UNCねじタイプとM6 ( x 1)ねじタイプが選べます。タップ穴はシールド処理されているため、作業面の清掃作業も容易です。なおタップ穴は下側の作業面には付いておりません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;