製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 6.0 ノッチフィルター 355nm 12.5mm

TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters

×
商品コード #39-386 20+ 個 在庫有 その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥75,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥75,600 単価
数量 6-25 ¥64,300 単価
数量 26-49 ¥59,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Notch Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
有効径 CA (%):
85
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥6.0
中心波長 CWL (nm):
355.00
設計波長 DWL (nm):
355
半値全幅 FWHM (nm):
26.00
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
280 - 300nm: Tavg >50
300 - 700nm: Tavg >90
透過波長 (nm):
280 - 700
反射率 @ CWL (%):
>99.0
透過波面, RMS:
<1λ

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.5

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

TECHSPEC® OD6.0ノッチフィルターは、高ブロッキング性能と、広い透過帯を特徴としており、システム性能を最大化するために特定波長の透過を遮断しなければならないレーザー分析アプリケーションでの使用に最適です。TECHSPEC OD6.0ノッチフィルターは、例えば、ラマンスペクトロメーターに用いられ、励起レーザー光源から不要なノイズを取り除き、最善のSN比を得ることができます。本光学フィルターは、ハードコーティングを採用しているため、時間や温度、また湿度によってその性能が落ちることはありません。どの光学フィルターも、レーザー彫刻を施した黒アルマイト仕上げの金枠で固定されており、フィルターの取扱いや製品識別、及び設置する向きの把握も容易です。

TECHSPEC OD6.0ノッチフィルターは、OD6.0の高い透過遮断性能を有し、ノッチフィルターとしては光学業界の中で最高レベルの光学濃度があります。中心波長での高ブロッキング性能と、その前後の波長帯で高透過特性を有する本ノッチフィルターは、高スループットが必要とされるアプリケーションに最適です。

技術情報

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;