製品がカートに追加されました

355nm, 5.0mm Input, 3D Tophat Shaper

Midel Photonics 3D トップハットビームシェイパー

Midel Photonics 3D トップハットビームシェイパー

×
商品コード #91-465 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥752,850
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥752,850 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

効率 @ 設計波長 DWL (%):
≥ 85%

概要

タイプ:
Beam Shaper
スタイル:
EDOF Flat Top

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
6.35 ±0.10mm
直径 (mm):
25.00 +0.0mm/-0.1mm

光学的特性

入射ビーム径, 1/e2 (mm):
5.0
ピント調整範囲 (mm):
±60% of Rayleigh Length
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
入射角 (°):
45
コーティング:
High Reflectivity
設計波長 DWL (nm):
355
波長範囲 (nm):
343 - 355
コーティングスペック:
HR coating, 343 - 355nm, 45°, R > 99.9%
入射ビームモード:
TEM00 M2 ≤ 1.3

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 広い軸範囲にわたって安定したフラットトップスポット
  • スモールスポット微細加工に向け低サイドローブで高効率化
  • 安定した産業用加工に向けて被写界深度を考慮したトップハット (フラットトップ) ビーム整形
  • 微細構造ミラーベースの連続的な反射DOE (回折光学素子)
  • CWから超短パルスまでの産業用レーザーシステム用にデザイン

Midel Photonics 3D トップハットビームシェイパーは、焦点面にだけでなく、拡張した被写界深度 (Eextended DOF; EDOF) にわたり安定したフラットトップ (トップハット) 強度分布を生成します。ピントやアライメントの小さな変化にとても敏感な従来のビーム整形ソリューションとは異なり、この被写界深度を拡張した工学的アプローチは、使用可能な加工ウインドウを増やし、実際の生産現場での堅牢性を改善します。そのオール反射デザインにより、コンパクトなシステムレイアウトを可能にし、ハイパワーレーザーをサポートし、要求の厳しい産業用アプリケーションに向けて信頼性の高いビーム整形パフォーマンスを提供します。Midel Photonics 3D トップハットビームシェイパーは、2.5mm, 5mm, 8mmの入射ビーム径と複数の波長オプションでラインナップし、85%以上の効率とレイリー長の±60%のEDOFを有します。本ビームシェーパーは、レーザー精密マーキング、レーザーリフトオフ、精密穴あけ加工、ウェハーダイシング、表面微細構造化など、精密かつ再現性の高いエネルギー分布を必要とするアプリケーションに最適です。

従来のトップハットソリューションは、主に焦点面でビーム整形します。しかしながら、生産現場においては、被写界深度にわたる加工の安定性が重要になります。3D トップハットビームシェイパーは、定義された軸範囲にわたってトップハットを維持するようにデザインされており、現実的なシステム条件下で使用可能な作動範囲を広げます。核となるのは、誘電体膜の高反射率コーティングを施した微細構造ミラーとなる、連続的な反射DOE (回折光学素子) です。その結果、高効率でサイドローブを最小限に抑えた均一なフラットトップスポットになります。

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;