製品がカートに追加されました

TS HPi+ シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F11

×
商品コード #29-289 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥65,800
購入数量別価格
数量 1+ ¥65,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
HPi+ Series
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
47.30
外径 (mm):
34.5
最大像側繰り出し量 (mm):
4

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
23.4°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
22.8°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
20.8°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
14.3°
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
11.8°
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
10.5°
最大イメージサークル (mm):
19.30
素子枚数 (群数):
8
焦点距離 FL (mm):
35.00
作動距離 WD (mm):
200 - ∞
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 23.5° Vertical: 20.4° Diagonal: 30.8°
絞り範囲 (Fナンバー):
f/11
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
20.61
物空間側主平面 (mm):
31.10
像空間側主平面 (mm):
-22.60
最大ディストーション (%):
0.37
射出瞳位置 (mm):
-35.62
レンズ波長域:
VIS
波長:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.2"
ピクセルサイズ (μm):
2.74

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60
耐久化のタイプ:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • HP+ シリーズ レンズのメカニカルデザインを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HPi+)) バージョン
  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.5 メガピクセル (2.74µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 16mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® HPi+ シリーズ 固定焦点レンズは、ファクトリーオートメーション (FA) やマシンビジョンの厳しい要求に向けて卓越した性能を発揮するようにデザインされています。このレンズは、第4世代ソニー Pregius S™ 24.5MP/1.2型 IMX530/IMX540 センサーとの使用向けにデザインされています。F2.8開口は、光のスループットや高解像力性能を向上させます。TECHSPEC® HPi+ シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウントで、サイズ、重量、およびコストを抑えるために、可変絞りやピント調整用リングなしでデザインされています。本レンズは、測定やゲージ、3D立体視、および物体追跡に理想的です。

HP+ シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備し、不要な調整を防ぎ、ファクトリーオートメーション用にデザイン。
HP シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
HPi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
HPr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;