製品がカートに追加されました

高解像力低ディストーション広角レンズ 3mm

#68-669

×
商品コード #68-669 12 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥140,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥140,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Low Distortion Wide Angle Lenses
タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
38.20
最大直径 (mm):
42.0
外径 (mm):
42
自重 (g):
75.00

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
180.00
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
82.4°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
66.9°
最大イメージサークル (mm):
8.00
焦点距離 FL (mm):
3.50
作動距離 WD (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.4
ディストーション (%):
<0.4
最大ディストーション (%):
<0.4
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"
ピクセルサイズ (μm):
4.50

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M40.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大2/3型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
  • 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最大3%まで
  • 作動距離は最短100mm~無限遠までに対応
  • 1.28mmから40mmまでの焦点距離
  • 本レンズの特長を紹介する動画はこちらをご視聴ください

セキュリティー用途に前提に考案された本製品は、独自のリニア光学技術 (パテント取得)により、超広角レンズながら、+3% (樽型)未満のディストーションに抑えます。魚眼レンズによる画像とは異なり、人の目に直感的に認識しやすい、より自然な画像が得られます。画像処理ソフトによる加工の必要もありません。超広角ながら抜群の解像力性能を有するため、セキュリティー用途に限らず、マシンビジョンやFA用途にも利用できます。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備。超広角により、被写界深度が大きいため、レンズの100mm先から無限遠においてはピントを合わせる必要がありません。

補足: 得られる画像は180° 回転します。オートアイリス仕様はPアイリスかDCアイリス制御をもつカメラが必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;