製品がカートに追加されました

3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens

3mm FL, Low Distortion M12 Lens

3mm FL, Low Distortion M12 Lens

×
商品コード #75-200 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥37,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses
撮像レンズタイプ:
M12 Imaging Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
22.28
最大直径 (mm):
16.0
外径 (mm):
16.0
自重 (g):
6
最大全長 (mm):
22.28

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
76.9°
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 76.9°
Vertical: 61.6°
Diagonal: 89.6°
最大イメージサークル (mm):
7.20
焦点距離 FL (mm):
3.00
作動距離 WD (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4
最大ディストーション (%):
-0.02
射出瞳位置 (mm):
-53.1
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/2.5"

ねじ径 & 固定

マウント:
S-Mount (M12 x 0.5)

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最小-0.02%までの低ディストーション
  • 最大1/1.8型までに対応したSマウントオプション
  • 1.7mm - 5mm の焦点距離

超低ディストーション広角レンズは、76.9°の視野で-0.02%未満、109.1°の視野で-0.32%未満、あるいは59.8°の視野で-0.51%未満のディストーションを実現するようにデザインされています。本レンズの超低ディストーション値は、直線かつ自然なオブジェクト形状で撮像を行い、後処理の必要性を減らすのに役立ちます。このレンズは、VISからNIRまでに高い透過率を有し、1.70mm、3.00mm、および5.00mmの焦点距離でラインナップします。超低ディストーション広角レンズがもつ低焦点距離は、1つのフレーム内により多くのシーンを捉えることを可能にします。本レンズは、監視、セキュリティ、ロボット工学、運転支援システム、およびファクトリーオートメーションアプリケーションに最適です。 

技術情報

3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Distortion Plot
3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Distortion Plot
3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
3mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;