製品がカートに追加されました

4" x 4" Bag (1200 Sheets) Nova-Tech Dry Wipes

NOVA-TECH™ クリーンルーム用ドライ非滅菌ワイプ

NOVA-TECH™ クリーンルーム用ドライ非滅菌ワイプ

×
商品コード #90-224 New 17 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,300
購入数量別価格
数量 1+ ¥10,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シートの入り枚数:
1200
補足:
Meets USP <797> and USP <800> wipe requirements

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
4 x 4

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 超低発塵ポリセルロース織物
  • ISOクラス5からクラス8までのクリーンルームでの使用に対応
  • 丈夫かつ吸液性でオートクレーブ可能

NOVA-TECH™ クリーンルーム用ドライ非滅菌ワイプは、微粒子の回避を最優先する一連の洗浄や拭き取りのアプリケーションに最適です。ハイドロエンタングル加工されたポリセルロース不織布から作られるこのワイプは、ボンディング剤、接着剤、あるいは化学添加物不含有で、クリーンルーム使用での耐久性と吸液性を提供します。NOVA-TECH™ クリーンルーム用ドライ非滅菌ワイプは、USP <797> や USP <800> のワイプ要件を満たし、ISOクラス5~8のクリーンルームでの使用に適します。このワイプは、4” x 4” (101 x 101mm) か 12” x 12” (304 x 304mm) のサイズでラインナップし、二重袋包装で、開封時に滅菌するための蒸気オートクレーブが可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;