製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高屈折率ボールレンズ 4mm

高屈折率ボールレンズ

高屈折率ボールレンズ

×
商品コード #48-895 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,287
購入数量別価格
数量 1-10 ¥13,287 単価
数量 11-49 ¥12,051 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ball Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
4.00
直径公差 (μm):
+0/-3

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 2400
屈折率 (nd):
2.022
真球度 (μm):
2.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

TECHSPEC® 高屈折率ボールレンズは、その屈折率の高さからより短い距離に焦点を結び、ファイバーカップリングを単純化します。ボールレンズは、一枚のガラス基板から作られ、光の一点集光やコリメートを行います。硝材に用いたLASFN-35は、29.06のアッベ数に5.41g/cm3の比重、そして7.4 x 10-6/℃ (-30 - +70℃) の熱膨張係数を有します。TECHSPEC® 高屈折率ボールレンズは、内視鏡やバーコードスキャンニング、非球面レンズ用のプリフォーム材、またセンサーアプリケーションに最適です。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;