製品がカートに追加されました

40X Objective, S Plan Fluor ELWD

Nikon の更なる情報へ
20X ニコン CFI S プランフルオール ELWD 対物レンズ

20X ニコン CFI S プランフルオール ELWD 対物レンズ

×
商品コード #75-372 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥401,581
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥401,581 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRH08430
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.55
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
56.11
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
200

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0-2
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.025
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.22
倍率:
40X
開口数 NA:
0.60
作動距離 WD (mm):
2.8-3.6
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
60.41
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 超長作動距離 (ELWD)
  • 広い波長透過
  • 観察モードで多目的に使用

ニコン CFI S プランフルオール ELWD 対物レンズは、超長作動距離でデザインされており、大きなサンプルや様々な厚さの培養容器の高解像イメージングを可能にします。近紫外から近赤外波長までに幅広く透過するこの対物レンズは、様々な先端顕微鏡技術に対して多目的なイメージングを可能にします。この対物レンズは、柔軟性が高く、液浸媒体を必要としないため、観察時にデリケートな試料を保護します。ニコン CFI S プランフルオール ELWD 対物レンズは、さまざまな倍率でラインナップし、明視野、暗視野、DIC、位相差、および偏光といった顕微鏡の一般的な観察モードに対応します。本対物レンズは、一般的な蛍光、明視野、カルシウムイメージング、およびDICアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;