製品がカートに追加されました

40X Oil Immersion Objective, Nikon CFI Plan Fluor

Nikon の更なる情報へ
×
商品コード #75-343 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥984,740
購入数量別価格
数量 1+ ¥984,740 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRH01401
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.625
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
59.61
最大直径 (mm):
33.5
自重 (g):
220

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.16
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.22
倍率:
40X
開口数 NA:
1.30
作動距離 WD (mm):
0.24
視野数 (mm):
25
同焦距離 (mm):
60.06
液浸:
Oil

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 高コントラストな蛍光観察を実現
  • 複数の顕微鏡技法に最適
  • UV からIR まで高透過率

ニコン CFI プランフルオール 対物レンズは、紫外から赤外まで高透過率で、視界全体にわたって非常に優れた像面平坦性が得られます。この対物レンズは、明視野や蛍光、偏光、あるいはDIC顕微鏡をはじめ、さまざまな顕微鏡技法に理想的なマルチパーパス対物レンズです。この顕微鏡用対物レンズは、高コントラストな蛍光観察や顕微写真学をはじめとするアプリケーションに適します。ニコン CFI プランフルオール 対物レンズの取り付けネジはM25 x 0.75です。本対物レンズは、4Xから60Xまでの倍率でラインナップします。  

技術情報

寸法 (mm)
商品コード ニコン社モデルナンバー 浸液 倍率 同焦距離
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;