製品がカートに追加されました

4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format

4.7mm Focal Length Lens, 1

4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format

×
商品コード #75-217 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥247,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥247,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
1" Format Fixed Focal Length Lenses
タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
64.70
最大直径 (mm):
71.0
自重 (g):
360

光学的特性

水平方向実視野 @ 1型センサー:
112.2°
最大イメージサークル (mm):
16.00
TV ディストーション (%):
-0.58
焦点距離 FL (mm):
4.70
作動距離 WD (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.4 - f/11
最大ディストーション (%):
-0.58
レンズ波長域:
VIS
波長:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1"
ピクセルサイズ (μm):
5.00

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
None
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大1型までに対応するCマウントレンズ
  • スループットを増やす”ファスト”レンズ仕様
  • 4.7mm から 75mm までの焦点距離

1型センサー対応固定焦点レンズは、F1.4の高スループット (但し一部製品は除く) と視野全体にわたる高解像力性能を有し、理想的な照明条件下にない環境でも卓越したイメージングを可能にします。4.7mmから75mmまで、焦点距離別に9種類をラインナップする本製品群は、今日の市場におけるアプリケーションの多くに対応します。ディストーションを最小化するためにデザインされた本レンズは、作業者や自動化システムに対してパーフェクトな画像を提供します。1型センサー対応固定焦点レンズは、標準的なCマウントのカメラマウントを採用するため、当社で販売する最も汎用的なマシンビジョンカメラを用いた実装も容易です。どのレンズも、使用者が選定する光学フィルターの装着を可能にするフィルターマウントを対物レンズ側に装備します。

技術情報

#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Transmission Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Transmission Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Relative Illumination Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Relative Illumination Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, MTF Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, MTF Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Distortion Plot
#75-217, 4.7mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, Distortion Plot
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;